Fermaglio per profilato di separazione K76 K, grigio

0.0.663.46


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.46
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 7 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePC
Coloregrigio

Descrizione

Il profilato di separazione K76 K viene impiegato nei profilati di installazione per isolare i cavi a bassa tensione (rete, dati ecc.) dalle tensioni di esercizio più elevate. La separazione fisica riduce le interferenze in conformità agli standard di installazione EN 50174.
Il profilato di separazione K76 K si inserisce in posizione nella scanalatura centrale della canalina di installazione senza eseguire alcuna lavorazione. Il profilato in plastica crea due camere passanti.
Per una maggiore stabilità è possibile inserire il fermaglio per profilato di separazione K76 (0.0.663.47). Oltre a impedire la flessione del profilato, questo evita che nei tratti di lunghezza elevata i cavi possano scivolare fuori dalla propria sezione.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097