Dati tecnici
Materiale incluso
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
Perno filettato DIN 916-M6x12, acciaio, zincato
Tassello a T M6x8 con mollettina sferoidale, acciaio, zincato
Dado DIN 508-M6x8, acciaio, zincato
Mollettina sintetica ⌀ 10x40 mm, PUR-giallo, 90 Shore A
Perno filettato M8x44, acciaio, zincato
Rondella DIN 6340-8.4, acciaio, zincata
Dado esagonale DIN 6331-M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.337.11 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 65 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La battuta di fine corsa può, all’occorrenza, anche essere ubicata nell’area della scanalatura coperta da una cinghia dentata.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
73269098