Dati tecnici
Materiale incluso
Flangia a soffitto 250x250, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Lamiere di fermo, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
Materiale di fissaggio
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.663.43 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4.6 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
esso funge sia da ancoraggio al soffitto che da dispositivo di compensazione dell’altezza. I profilati si fissano nella scanalatura 8 della colonna di installazione item e permettono di modificare la distanza tra il bordo superiore della colonna e il soffitto. Il metodo costruttivo agevola la posa dei cavi attraverso il soffitto.
Tutti gli accessori di collegamento sono inclusi nella dotazione.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73089059