Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 40
Variante scelta

Profilato di tamponamento X 8 40 3 mm alluminio, naturale
0.0.713.12
0.0.713.12
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.713.12 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 270 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Il profilato in alluminio viene agganciato al profilato di base X 8 (0.0.716.23) tramite clip.
Si combina con diversi elementi piani e con le serie X o XMS. Non è necessario rifilare i profilati o gli elementi piani.
Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 3 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 3 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 6-7 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 6-7 mm | Sistema di pareti: singolo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: doppio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | Sistema di pareti: doppio |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 40
Variante scelta

Profilato di tamponamento X 8 40 3 mm alluminio, naturale
0.0.713.12
0.0.713.12