Flangia 8 D30
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Flangia D30 90°, acciaio, zincato
2 Perni filettati DIN 913-M10x8, acciaio, zincato
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x16, acciaio, zincato
3 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.701.45 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 514 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
Descrizione
Nella flangia 8 D30 90x40-80 180° le alette sono disposte una di fronte all’altra, mentre nella flangia 8 D30 90x90-80 90° sono disposte ad angolo retto. Quest’ultima è indicata per il fissaggio dei tubolari profilati D30 in corrispondenza degli angoli del telaio portante di un rimorchiatore elettrico.
A causa delle forze che si generano, item consiglia di utilizzare le flange sempre con un tubolare (profilato) D30 pesante. Per avvitare i perni filettati M10 serve un cacciavite da 5, come nel Sistema di tubolari profilati D30.
Nota: la dimensione di entrambi i fori di fissaggio nella scanalatura 8 non segue la misura modulare del Sistema di tubolari profilati D30.
My = 150 Nm
Fz = 1000 N
Varianti
Ordinare per
| Model: I shape | |
| Model: L shaped |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73079100