Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.337.32 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 8 |
| Diametro | d = 160 mm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 635 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | nero |
Descrizione
La flangia di adattamento universale può essere lavorata in conformità alla geometria del componente da collegare (fori di fissaggio, centraggio, ecc.).
La parte di flangia universale, eventualmente eccedente dall’ingombro dei rinvii per cinghia dentata, presuppone l’impiego di un albero o di un profilato di fissaggio per albero adeguatamente accorciato.
La flangia di adattamento universale può essere avvitata direttamente al rinvio per cinghia dentata 8 40 R25, 8 80 R25 e al rinvio catena 8 80.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
23039801
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Codice tariffa doganale
84879090