Faro da 6 W
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
LED 6 W ad alte prestazioni
Cono di luce 35°
Varialuce
Involucro in alluminio
Tubo flessibile, elementi di fissaggio
Connettore M8
Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP65, EN 60529
Classe di protezione III
Tensione di allacciamento: 24 V DC
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.681.61 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.5 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Con un’intensità luminosa fino a 20.000 Lux a distanza di 500 mm, questi fari ad elevata efficienza energetica sono estremamente luminosi. All’occorrenza, un tasto posto sull’involucro permette di regolarne la luminosità. L’impostazione viene mantenuta anche in caso di spegnimento e riaccensione. Inoltre, è possibile una regolazione senza fili, a distanza.
Sono disponibili due modelli: uno con angolo di riflessione di 10° e uno con angolo di riflessione di 35°, rispettivamente per un’illuminazione focalizzata o diffusa. La temperatura del colore è pari a 4000 Kelvin (bianco neutro) e l’indice di resa del colore è inferiore a 0,85.
I fari 6 W LED possono essere utilizzati in combinazione con gli alimentatori, i cavi e i varialuce item. Grazie alla protezione di tipo IP 65, l’involucro è idoneo a essere utilizzato in ambienti umidi o polverosi.
Con una durata di 50.000 ore e un rendimento eccellente, i fari contribuiscono alla sostenibilità e al risparmio energetico dell’azienda.
Varianti
Ordinare per
| Úhel paprsku: 10° | Bodové světlo, ohebná trubka: X | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Úhel paprsku: 10° | Bodové světlo, ohebná trubka: ✓ | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Úhel paprsku: 35° | Bodové světlo, ohebná trubka: X | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Úhel paprsku: 35° | Bodové světlo, ohebná trubka: ✓ | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200
Faro da 6 W
* Indicazione obbligatoria