Piastra di base
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.660.85 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Filetto | M12 |
Peso | m = 253 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | GD-Zn |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x20 | Filettatura: M8 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M20 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Triangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Triangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Arrotondato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: Alluminio naturale | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x60 | Filettatura: M12 + M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M8 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 200x100 | Filettatura: M12 + M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000
Piastra di base
Su richiesta