item
Piastra di base

Piastra di base


Visualizzare tutte le 44 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.687.89
Serie serie 8
Qualità alluminio brillante simile a RAL 9006
ESD Antistatico = No
Filetto M12
Peso m = 478 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale GD-Zn

Descrizione

Collegamento sicuro! La piastra di base 8 80x40 e la piastra di base 8 80x80 si avvitano frontalmente nei fori centrali dei profilati. Nel foro filettato centrale di tali piastre è possibile avvitare ruote o piedini di regolazione. I fori sono disponibili con filettatura M10, M12 o M16.
Le piastre in pressofusione di zinco, spesse 16 mm, sono verniciate a polvere nel colore alluminio brillante inserendosi in maniera armonica nel quadro complessivo della struttura.
Nota: nel Catalogo online item sono disponibili piastre di base con filettature di diverse misure adatte a profilati di svariate dimensioni, nei colori nero e alluminio brillante.
Per avvitare la piastra di base nel foro centrale è necessario praticare una filettatura M8x18. Il fissaggio ha luogo mediante la vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Per l’avvitamento in una scanalatura 8 utilizzare il set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8 (0.0.684.91).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 25 Nm.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x20 Filettatura:  M8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M20 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Triangolare Triangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Triangolare Triangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Arrotondato Arrotondato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8 Dimensioni esterne:  160x60 Filettatura:  M12 + M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x100 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x100 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x50 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x50 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  200x100 Filettatura:  M12 + M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x60 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x60 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000