Gancio per cornici per rete metallica, trasparente

0.0.700.76


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Gancio per rete metallica a destra e a sinistra

Proprietà

Nr. articolo0.0.700.76
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 3.6 g
Unita di consegna1 set
MaterialePC
Coloretrasparente

Descrizione

Il gancio per cartelli per rete metallica consente di fissare le cornici item a griglie ondulate o contenitori in rete metallica. I ganci trasparenti si inseriscono a pressione sulla cornice e la trattengono in posizione su qualsiasi materiale sottile e intrinsecamente stabile.
Il gancio per cartelli per rete metallica è compatibile con tutti i formati delle cornici item e dovrebbe essere utilizzato a coppie.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Codice tariffa doganale
39269097