Supporto per cornice
Variante scelta

Supporto per cornice D30 girevole ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.700.88
0.0.700.88
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto universale D30/D6-3, POM ESD, nero
1 Morsetto per supporto per cornici, POM ESD, nero
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.700.88 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 3.9 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Il supporto per cornice D30 girevole viene posizionato a incastro in qualsiasi punto della cornice, quindi agganciato a un dente del profilato. Così, le cornici possono essere montate tra i tubolari profilati o su di essi. Grazie al collegamento girevole è possibile anche una disposizione in diagonale.
Il gancio D30-36 serve per appendere la cornice sotto un tubolare profilato insieme al gancio per cornici (0.0.700.75) e alla catena 1,8x12 (0.0.701.38).
Nota: i supporti per cornice D30 dovrebbero sempre essere utilizzati a coppie.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Colore: grigio | a prova di ESD: X | |
| Serie: 8 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
| Serie: LPS | Colore: grigio | a prova di ESD: X | |
| Serie: LPS | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Codice tariffa doganale
39269097
Supporto per cornice
Variante scelta

Supporto per cornice D30 girevole ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.700.88
0.0.700.88

grigio
nero