Frizione timone


Variante scelta
Gancio per timone D25-74 (0.0.661.87)
Gancio per timone D25-74
0.0.661.87
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.661.87
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 934 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, zincato

Descrizione

Nella versione D25-686 senza ritorno in posizione il perno del gancio è orientato verso l’alto. Il collegamento è garantito dal peso del timone in acciaio. Poiché questa versione è sprovvista di richiamo a molla, il timone deve essere riportato in posizione di parcheggio manualmente.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Line:  LPSLength:  70
Line:  8Length:  110

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23030990
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
73269098