Snodo


Variante scelta
Snodo 5 20x20 con leva di bloccaggio (0.0.464.43)
Snodo 5 20x20 con leva di bloccaggio
0.0.464.43
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semisnodi, GD-Zn, RAL9006 alluminio bianco
2 Fissaggi, PA-GF, neri
1 Bussola filettata M4, acciaio, zincata
1 Bussola, acciaio, zincata
1 Tubo distanziatore, acciaio
1 Leva di bloccaggio Pi 50 M4x20

Proprietà

Nr. articolo0.0.464.43
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 81 g
Carico mobileF2 = 100 N
Carico mobileF1 = 200 N
Carico rigidoF1 = 500 N
Carico rigidoF2 = 200 N
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Lo snodo unisce i profilati in modo da formare qualsiasi angolo fino a 180°. Può essere utilizzato come cerniera (intervallo di regolazione ± 90°) o come componente angolare rigido. Il collegamento viene eseguito frontalmente o con il tassello scorrevole adeguato.
Gli snodi con leva di bloccaggio possono essere serrati e allentati. Particolarmente adatti per supporti regolabili, bracci orientabili per leggii o dispositivi similari.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Außenmaß:  20x20Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  XBauform:  normal
Baureihe:  5Außenmaß:  20x20Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  Bauform:  normal
Baureihe:  6Außenmaß:  30x30Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  XBauform:  normal
Baureihe:  6Außenmaß:  30x30Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  Bauform:  normal
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  XBauform:  normal
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  Bauform:  normal
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  XBauform:  normal
Baureihe:  XAußenmaß:  40x40Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  XBauform:  normal
Baureihe:  XAußenmaß:  40x40Ausführung Gelenk:  IndividuellKlemmhebel:  Bauform:  normal
Baureihe:  5Außenmaß:  20x20Ausführung Gelenk:  Stirnseite / NutKlemmhebel:  XBauform:  einseitig
Baureihe:  5Außenmaß:  20x20Ausführung Gelenk:  Stirnseite / StirnseiteKlemmhebel:  XBauform:  beidseitig

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
79070000