Giunto


Variante scelta
Giunto D30 (0.0.628.83)
Giunto D30
0.0.628.83
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Semigiunti D30 D6, alluminio, alesabili con ⌀ max. 16 mm
Semigiunti D30 VK 14
Corona dentata per giunti D30, durezza 80 Sh A
Ampiezza del momento torcente: MD < 8 Nm
Elasticitàdin. = 0,318 °/ Nm
Elasticitàstat. = 0,955 °/ Nm
Sfalsamento ammessoassiale = 1,00 mm
Sfalsamento ammessoradiale = 0,21 mm
Sfalsamento ammessoangolare = 1,1 °

Proprietà

Nr. articolo0.0.628.83
SerieSerie 5
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 52 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14Drehmomentbereich:  <8 Nm
Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14Drehmomentbereich:  <50 Nm
Antriebsart:  Vielkeilwelle VK32Drehmomentbereich:  <200 Nm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080