Giunto elastico D16/d13

0.0.702.81


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Semi-giunto D32/D16, alluminio
1 Semi-giunto elastico D32/d13, acciaio
1 Corona in elastomero, TPU, verde

Proprietà

Nr. articolo0.0.702.81
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 95 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il giunto elastico D16/d13 è un’interfaccia universale tra motore e puleggia motrice del sistema per nastri trasportatori item.
Il giunto elastico può essere adattato alla trasmissione. È necessario realizzare un fissaggio motore adeguato.
Sono disponibili rapide soluzioni plug and play composte da set di fissaggio motore e giunti ottimizzati per i motori.
∅a= ∅ massimo flangia motore 92 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836020