Giunto di compensazione albero di sincronizzazione
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semigusci, acciaio, zincati
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20,
acciaio, zincate ed incerate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.472.28 |
|---|---|
| Momento torcente mass. | Mmax. = 28 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.745 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’avvitamento delle due metà del giunto deve avvenire sulle estremità degli alberi, ripulite dal grasso, tramite le viti incerate incluse nella fornitura, in modo da ottenere la necessaria trasmissione della coppia.
Varianti
Ordinare per
| Drive type: spline shaft VK14 | |
| Drive type: spline shaft VK32 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
84836080