Set di montaggio profilato a L per vassoio


Variante scelta
Set di montaggio ESD per profilato a L per vassoio 8 140x50, nero (0.0.665.04)
Set di montaggio ESD per profilato a L per vassoio 8 140x50, nero
0.0.665.04
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Calotte, PA-GF
4 Perni filettati DIN 916-M6x8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.665.04
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 40 g
Unita di consegna1 set
Colorenero

Descrizione

Il profilato a L per vassoio 8 140x50 crea rapidamente un ampio piano di isolamento suddivisibile che facilita la predisposizione dei diversi componenti di piccole dimensioni prelevati dalle cassette a bocca di lupo.
La nervatura e il bordo di trattenuta ergonomico velocizzano i processi di presa. I separatori liberamente posizionabili consentono di suddividere la superficie sulla base dei contenitori a monte. L’adattamento necessario ad ogni cambio di prodotto richiede solo pochi istanti.
Il profilato a L per vassoio si aggancia all’interno di una scanalatura 8 orizzontale creando automaticamente una battuta adeguata alla sporgenza delle cassette a bocca di lupo o in formato Euro. Questo promuove un caricamento rapido e sicuro del profilato a L per vassoio. Il listello di etichettatura integrato, per etichette con altezza di 24 mm, permette di avere tutto sotto controllo.
Per una maggiore protezione è disponibile anche una variante antistatica.

Varianti

Ordinare per

ESD-safe:  XColour:  Grey Grey
ESD-safe:  Colour:  Black Black

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39269097