Profilo di copertura della maniglia
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Durezza 65 Sh A
resistente all’olio ed all’acqua
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.441.84 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 170 g/m |
| Durezza | 65 Sh A |
| Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
| Materiale | TPE |
| Colore | nero |
Descrizione
Le calotte finali per maniglia vengono avvitate nel foro centrale del profilato mediante una vite a testa svasata DIN 7991.
Il sistema di impugnatura 6 è particolarmente utilizzato per porte pesanti o simili.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | |
| Line: 5 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Codice tariffa doganale
39161000
Profilo di copertura della maniglia
* Indicazione obbligatoria