Guarnizione profilato 8


Variante scelta
Guarnizione 8 80x40, arancione (0.0.420.80)
Guarnizione 8 80x40, arancione
0.0.420.80
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.420.80
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1 g
Unita di consegna1 pezzo
Colorearancione

Descrizione

Le guarnizioni PE vanno inserite in ogni punto di collegamento fra componenti che sono utilizzati in funzione di conduttura pneumatica.
L’assestamento del materiale della guarnizione PE può comportare una riduzione iniziale della precarica delle viti. Pertanto le viti devono essere riserrate dopo 24 ore.
Mediante la parte autodesiva, il montaggio viene agevolato e vengono colmate aplanarità di rilievo (tagli a sega, giunti, ecc.).

Istruzioni di montaggio

Le guarnizioni PE devono essere utilizzate fra tutti i giunti.

Varianti

Ordinare per

Profilquerschnitt:  80x40
Profilquerschnitt:  80x80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 7.1
27290290
Codice tariffa doganale
84842000