Guide Rails z
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.719.30 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 4.9 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 6.5 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 6.08 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 10.96 cm4 |
| Peso | m = 1.23 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 3.44 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 5.09 cm3 |
Descrizione
La guida per contenitori viene fissata all’intelaiatura con l’ausilio di supporti D30 per rulliera in acciaio (0.0.642.47). Grazie a due altezze di montaggio del binario di guida è possibile impostare diverse distanze tra rulliera e contenitore. Alla scanalatura 6 possono essere fissati sensori o altri accessori.
La calotta 36x26-47 ESD (0.0.719.33) semplifica l’inserimento dei contenitori per carichi ridotti R.
Nella posizione superiore, il contenitore per carichi ridotti R poggia sul binario di guida senza toccare la rulliera. Così, può essere trattenuto in modo sicuro e delicato per il riempimento e successivamente spinto su una rulliera.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: ohne Seiten | Material: Al, eloxiert | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauform: ohne Seiten | Material: Al, eloxiert | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: ohne Seiten | Material: Al, eloxiert | |
| Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: ohne Seiten | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: ohne Seiten | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: ohne Seiten | Material: Kunststoff (ABS) | |
| Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: ohne Seiten | Material: Kunststoff (ABS) | |
| Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | |
| Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042100
Guide Rails z
* Indicazione obbligatoria