Guide Rails z
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.685.45 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.1 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, lucido |
| Colore | naturale |
Descrizione
Presenta un’ottima resistenza alla torsione e può essere impiegato senza supporti anche per tratti molto lunghi. È addirittura possibile impiegarlo come scivolo senza rulliera per piccoli contenitori come le cassette a bocca di lupo.
Nella parte inferiore del binario di guida z Al è presente la stessa geometria dentata dei profilati D30, il che permette di collegare direttamente componenti o profilati. Il binario di guida può essere fissato a tutti i supporti D30 per rulliera in acciaio.
Il listello di scorrimento del binario di guida per rulliera 6 40x40 E (0.0.654.94) e il listello di scorrimento 48x2 liscio (0.0.681.52) sono perfetti come protezioni antigraffio e ammortizzatori. Si agganciano sui binari di guida evitando il contatto diretto tra la merce trasportata e il binario in alluminio.
Per evitare la dispendiosa sbavatura manuale e ridurre al contempo anche i costi di montaggio, nella parte frontale è possibile impiegare la vite a testa tonda autofilettante M5x16, TX25 (0.0.674.89). La vite a testa tonda si inserisce nel canale di avvitatura superiore proteggendo l’operatore da eventuali lesioni in fase di carico e scarico.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (ABS) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (ABS) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042100
Guide Rails z
* Indicazione obbligatoria