Guide Rails z
Variante scelta

Binario di guida z ESD per rulliera St, nero simile a RAL 9005
0.0.641.81
0.0.641.81
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.641.81 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 88.9 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 4500 mm |
| Materiale | PC |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
I binari di guida e 65 si inseriscono con estrema semplicità sulle rulliere St D30, mentre i binari di guida z con sedi D30 vengono montati nei carrelli KanBan e nei percorsi di trasporto come listelli di battuta e di scorrimento separati. Pronti all'uso in brevissimo tempo, basta tagliarli a misura – la premessa ideale per processi di lean production.
Naturalmente, i binari di guida sono disponibili anche in versione con scarico elettrostatico (ESD) per assicurare la massima protezione dei prodotti sensibili.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (ABS) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (ABS) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
39169090
Guide Rails z
Variante scelta

Binario di guida z ESD per rulliera St, nero simile a RAL 9005
0.0.641.81
0.0.641.81
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria