Maniglia Pa


Variante scelta
Maniglia PA 120, nero (0.0.391.35)
Maniglia PA 120, nero
0.0.391.35
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.391.35
AntistaticoNo
Pesom = 30 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Maniglie PA per impiego universale con possibilità di fissaggio dal davanti o da dietro (nascosto), particolarmente idonee per porte scorrevoli od a battente.
a = DIN 934 M5
s = 2mm => b = M5x12 (8.0.005.45)
s = 4mm => b = M5x14 (0.0.417.30)
s = 6mm => b = M5x16 (8.0.000.07)
s = 8mm => b = M5x18 (8.0.002.25)
s = 10mm => b = M5x20 (0.0.404.11)
a= BR6 b= 0.0.419.43 c = DIN 912 M5x14 (0.0.655.04)
a = BR8 b = 0.0.480.54 c = DIN 912 M5x14 (0.0.655.04)

Varianti

Ordinare per

Handle length:  80
Handle length:  120 mm
Handle length:  160 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097