Maniglia X


Variante scelta
Maniglia X PA 160, nero (0.0.495.37)
Maniglia X PA 160, nero
0.0.495.37
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.495.37
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 83 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

La maniglia X 160 PA è dotata di possibilità di fissaggio anteriore o posteriore (nascosta) ed è particolarmente indicata per porte scorrevoli o a battente.
La parte superiore della maniglia X 160 PA viene fissata dopo il montaggio della maniglia stessa.
Per montare la maniglia X 160 PA sui profilati, è possibile utilizzare una vite (max. M8) ed un tassello scorrevole.
Per il fissaggio dalla parte posteriore della porta è possibile inserire un dado M8 nella parte inferiore della maniglia.

Varianti

Ordinare per

Material:  Plastic (PA-GF)Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Thread:  M8
Material:  Plastic (PA-GF)Colour:  Black BlackThread:  M8
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalThread:  M5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097