Cerniera PA


Variante scelta
Cerniera X 8 PA, sinistra, grigio simile a RAL 7042 (0.0.601.97)
Cerniera X 8 PA, sinistra, grigio simile a RAL 7042
0.0.601.97
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

2 Semi-cerniere, PA
Rondella, acciaio, zincata
Spina cilindro-conica con intagli, acciaio, zincata

Proprietà

Nr. articolo0.0.601.97
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 28 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio simile a RAL 7042
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Le cerniere X 8 PA sono ottimizzate per i profilati X 8 in termini sia di forma, che di colore.
Le cerniere X 8 PA sono componenti semplici per porte leggere e portelle. Sono dotate di un dispositivo di sicurezza antirotazione alloggiato nelle scanalature dei profilati.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Le cerniere PA sono dotate di una sicurezza antirotazione che si incastra nelle scanalature dei profilati. Per il fissaggio degli elementi piani queste devono essere dotate di fori passanti.

Istruzioni di montaggio

Le porte della serie 6, 8 e 10 possono essere montate in modo tale da essere fisse o estraibili.
Per la versione estraibile le porte devono essere dotate esclusivamente delle cerniere destre o di quelle sinistre.
Per la versione fissa è necessario combinare le cerniere destre con quelle sinistre.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Colore:  grigio grigioSollevabile:  XBattuta:  -
Serie:  5Colore:  nero neroSollevabile:  XBattuta:  -
Serie:  6Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  6Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  6Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  6Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  8Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  8Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  8Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  8Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  10Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  10Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  XColore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  XColore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
39269097