Colonna di sollevamento TCP/IP 24V
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Colonna di sollevamento TCP/IP 24V
1 Set di cavi per colonna di sollevamento TCP/IP 24V con fermacavo
4 Viti a testa svasata ISO 10642-M10x45, acciaio, inossidabile
4 Viti a testa svasata ISO 10642-M10x80, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.724.90 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 30.1 kg |
| Grado di protezione | IP44 |
| Interfacce | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Precisione di posizionamento | ≥ 1,5 mm |
| Unita di consegna | 1 set |
| Velocità di spostamento massima | Vmax. = 100 mm/s |
| Corsa max. | Hmax. = 900 mm |
| Capacità di carico max. | F = 1000 N |
| Assorbimento di corrente | 6...20 A |
Descrizione
La colonna di sollevamento è dotata di un’unità di comando integrata ed è predisposta per il collegamento di un cobot. Attraverso il collegamento di rete, la colonna di sollevamento può essere integrata nella programmazione di un robot e comandata direttamente come asse verticale.
L’Integrator Set è costituito dalla colonna di sollevamento e dal relativo set di cavi. È inoltre possibile integrare a piacimento tutti gli altri componenti, ad esempio un’unità di alimentazione personalizzata, una piastra di montaggio per colonna di sollevamento 8 240x200 e una piastra di adattamento per colonna di sollevamento 8 200x200.
Varianti
Ordinare per
| Esecuzione: Integrator Set | |
| Esecuzione: Plug and Play Set |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
Codice tariffa doganale
84289090