Inserti binari a rulli


Variante scelta
Inserto a rullo D30 con spalla, nero simile a RAL 9005 (0.0.620.06)
Inserto a rullo D30 con spalla, nero simile a RAL 9005
0.0.620.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rullo D30 con spalla, PA
Involucro, PA-GF, nero
Asse, acciaio, inox

Proprietà

Nr. articolo0.0.620.06
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 19.6 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Con i diversi inserti, il binario a rulli 8 40x40 è multifunzionale:
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano

Istruzioni di montaggio

Il binario a rulli 8 40x40 si trasforma in una rulliera personalizzata semplicemente agganciando gli inserti nel binario a rulli.
Massima sicurezza di chiusura grazie alle piastre di copertura.

Varianti

Ordinare per

Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe: 
Type of transport:  Roller elementsColour:  Red RedCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Yellow YellowCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Green GreenCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Red RedCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Yellow YellowCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Green GreenCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D11-23ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D11-23ESD-safe: 
Type of transport:  BallsColour:  -Castor:  Ball D24ESD-safe: 
Type of transport:  Slide elementsColour:  Black BlackCastor:  WedgeESD-safe: 
Type of transport:  BrushesColour:  Black BlackCastor:  BrushESD-safe: 
Type of transport:  Back StopColour:  Black BlackCastor:  Back StopESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39174000