Profilato interno alla parete X 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.702.05 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 6.75 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2.68 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 5.59 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 7.3 cm4 |
| Peso | m = 1.82 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 4.14 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 3.65 cm3 |
Descrizione
Il profilato interno alla parete X 8 40x27 è compatibile con numerose applicazioni, per esempio per collegare internamente elementi piani spessi 6 mm con il multiblock adesivo item. L’anima massiccia può essere utilizzata per i fori. È possibile realizzare senza problemi filettature da M8 a M12.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato interno alla parete X 8
* Indicazione obbligatoria