Cordone di tenuta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.622.12 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 10 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
| Materiale | NBR |
| Colore | grigio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 10000 | Durchmesser: ø 3 mm | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 10000 | Durchmesser: ø 3 mm | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Durchmesser: ø 6 mm | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Durchmesser: ø 6 mm | Farbe: grau |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39161000
Cordone di tenuta
* Indicazione obbligatoria


klar
grau