Profilato guidacavi D30


Variante scelta
Profilato guidacavi D30, grigio simile a RAL 7042 (0.0.670.91)
Profilato guidacavi D30, grigio simile a RAL 7042
0.0.670.91
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Utilizzare in item Engineeringtool
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.670.91
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 340 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePVC/TPE
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Cavi e tubi flessibili si posano facilmente e in brevissimo tempo! Il profilato guidacavi D30 si inserisce a scatto sul tubolare profilato D30 senza praticare fori.
I cavi rimangono in due camere distinte, protetti dal pulviscolo. Per estrarre un cavo basta incidere la superficie. Entrambe le metà flessibili della calotta fungono da apertura nel punto desiderato, avvolgono il cavo e proteggono la canalina da polvere e sporcizia. Il profilato può essere aperto anche per l’intera lunghezza.
Unendo i profilati guidacavi gli uni agli altri è possibile costruire pratiche soluzioni angolari. Per permettere alla canalina di sporgere oltre il connettore D30 è sufficiente tagliare la geometria di arresto sotto la canalina portacavi.

Istruzioni di montaggio

Per un perfetto adattamento al profilo del connettore D30, la parte inferiore del profilato guidacavi viene scoperta. Questa operazione deve essere eseguita su una lunghezza minima di 45 mm e un’altezza compresa tra 14,3 e 19,5 mm.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
39121705
UNSPSC 9.0
39121705
Codice tariffa doganale
39261000