Vite a testa cilindrica con filettatura/tassello scorrevole


Variante scelta
Set di fissaggio 5 4-6 mm con vite a testa cilindrica M5 (0.0.680.89)
Set di fissaggio 5 4-6 mm con vite a testa cilindrica M5
0.0.680.89
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Vite a testa cilindrica DIN 912-M5x10, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 5 acciaio M5, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.680.89
SerieSerie 5
Antistaticosi
Pesom = 5 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

The fastening set enables the connection of elements (e.g. sheets or panel elements) in the specified material thickness. The set consists of a T-Slot Nut and a matching screw.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Groove type:  5 mmThread:  M5Panel thickness range:  4-6 mmDistance:  1.8
Line:  6Groove type:  6 mmThread:  M6Panel thickness range:  3-5 mmDistance:  3
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M8Panel thickness range:  4-6 mmDistance:  4.5
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M8Panel thickness range:  6-8 mmDistance:  4.5
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M6Panel thickness range:  0 mmDistance:  4.5
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M6Panel thickness range:  0 mmDistance:  4.5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098