Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra 12 120x120 Zn, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta angolare di protezione 12 120x120, PA, nero
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M12x25, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
4 Tasselli scorrevoli 12 acciaio M12, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.003.54 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.2 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la scanalatura del profilato in trazione!
Nelle squadre della serie 6, 8 e 12, data la lunghezza della vite e per migliorare la distribuzione delle forze, vengono utilizzate speciali rondelle.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Larghezza: 20 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 20 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Larghezza: 30 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Larghezza: 30 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 80mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 50x50 | Larghezza: 50 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Larghezza: 50 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Larghezza: 60 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Larghezza: 60 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000


Alluminio naturale





nero