Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra 12 120x120 Zn, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta angolare di protezione 12 120x120, PA, nero
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M12x25, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
4 Tasselli scorrevoli 12 acciaio M12, zincati
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.003.54 |
---|---|
Serie | serie 12 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1.2 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 50x50 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 60x60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000