Set squadra


Variante scelta
Set squadra 10 50x50 (0.0.625.23)
Set squadra 10 50x50
0.0.625.23
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra 10 50x50, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta di copertura per squadra 10 50x50, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
2 viti a testa tonda ISO 7380-M10x22, St, zincate
2 rondelle 2,6x18,4x18,4, St, zincate
2 tasselli scorrevoli 10 St M10, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.625.23
Serieserie 10
AntistaticoNo
Pesom = 335 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La tecnica di collegamento di successo. Robusti collegamenti angolari per tutti i profilati della serie 10: non necessitano di lavorazioni, si montano anche successivamente e offrono un’eccezionale capacità di carico.
In caso di rinforzo di punti di collegamento tra grandi profilati o canalizzazioni, si possono utilizzare più squadre in parallelo.
Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la scanalatura del profilato in trazione!
F < 1.500 N ∧ F x l < 75 Nm
La capacità di carico deve essere verificata in base ad entrambe le condizioni.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Außenmaß:  20x20Breite:  20 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Breite:  20 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  6Außenmaß:  30x30Breite:  30 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Breite:  30 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Breite:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Breite:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Breite:  40 mmMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Breite:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Breite:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Breite:  40 mmMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Breite:  80 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  160x80Breite:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  XAußenmaß:  40x40Breite:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Breite:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  10Außenmaß:  50x50Breite:  50 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Breite:  50 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  12Außenmaß:  60x60Breite:  60 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Breite:  60 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000