Set di accoppiamento per profilato telescopico 8


Variante scelta
Set per l’accoppiamento telescopico 8 40x40 (0.0.440.54)
Set per l’accoppiamento telescopico 8 40x40
0.0.440.54
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Calotta per profilato telescopico 8 40x40, PA, nera
1 Calotta di slittamento per prof. telesc. 8 40x40, PA,nera
1 Piastra di accopp. per prof. telesc. 8 40x40, GD-Zn, alluminio bianco

Proprietà

Nr. articolo0.0.440.54
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 138 g
Carico mass.Fmax. = 500 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il profilato 6 30x30 deve essere più corto di 14 mm, rispetto al profilato telescopico 8 40x40, per poter essere inserito completamente nello stesso.
Carico max. nella direzione del telescopio: 500 N

Varianti

Ordinare per

Ancho:  80 mm
Ancho:  40 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098