Vite a testa cilindrica con filettatura/tassello scorrevole
Dati tecnici
Materiale incluso
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.653.82 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 16 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Filettatura: M5 | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | Distanza: 1.8 | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 3-5 mm | Distanza: 3 | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | Distanza: 4.5 | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | Distanza: 4.5 | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 0 mm | Distanza: 4.5 | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 0 mm | Distanza: 4.5 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
73269098