Profilato di bloccaggio 8 40x40


Variante scelta
Profilato di bloccaggio 8 40x40, naturale (0.0.452.25)
Profilato di bloccaggio 8 40x40, naturale
0.0.452.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.452.25
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 7.49 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 1.54 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 10.11 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 11.44 cm4
Pesom = 2.01 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4.81 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 5.66 cm3

Descrizione

I profilati di bloccaggio sono particolarmente adatti per la realizzazione e la suddivisione di porte scorrevoli e a battente e recinzioni di ampie dimensioni.
Possono essere bloccate griglie ondulate, lamiere di rivestimento, vetri e componenti piani in materiale sintetico.
Il rigido serraggio dei componenti piani contribuisce ad irrobustire il telaio stesso.
Il collegamento dei profilati di bloccaggio può avvenire in modi diversi:
> avvitando direttamente i profilati
> utilizzando il connettore per profilati di bloccaggio
Profilato di bloccaggio:
Il listello di bloccaggio preme sull’elemento piano e lo fissa in modo sicuro e privo di gioco nella scanalatura di questo profilato. I migliori risultati in fatto di tenuta si ottengono con superfici chiuse e griglie in acciaio autonomamente stabili.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100