Supporto per inserto
Dati tecnici
Materiale incluso
Custodia D70 a bicchiere, PUR, nero
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.653.29 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 79 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Esistono tre diverse varianti indicate per scopi di utilizzo specifici.
La classica forma a bicchiere si presta per perni e svariata minuteria.
La custodia D70 per cacciaviti è dotata di un’apertura a imbuto che consente di prelevare e riporre rapidamente i cacciaviti.
La custodia D70 per pinze offre due superfici di appoggio integrate di cui è possibile variare l’inclinazione per posizionare automaticamente le pinze con l’angolazione corretta. L’attrezzo scivola automaticamente in una posizione di presa ideale, anche quando viene riposto senza prestare attenzione.
L’ottimizzazione delle operazioni di prelievo e riposizionamento degli attrezzi riduce i tempi di montaggio e l’affaticamento del collaboratore dal momento che braccia e articolazioni non vengono sollecitate inutilmente. Il materiale elastico attenua il rumore pur presentando un’elevata robustezza e resistenza.
Varianti
Ordinare per
| Diametro bicchieri: 80 | Versione: Bicchieri | Diametro: 80 | a prova di ESD: X | Colore: grigio | |
| Diametro bicchieri: 100 | Versione: Flacone | Diametro: 100 | a prova di ESD: X | Colore: grigio | |
| Diametro bicchieri: 100 | Versione: Flacone | Diametro: 100 | a prova di ESD: X | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Bicchieri | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Custodia cacciavite | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Pinza | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
| Diametro bicchieri: 70 | Versione: Supporto magnetico | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Codice tariffa doganale
39269097


grigio

nero