Rotella girevole 140x110


Variante scelta
Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio 140x110 ESD (0.0.667.25)
Ruota orientabile D125 doppio bloccaggio 140x110 ESD
0.0.667.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.667.25
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 1.5 kg
Unita di consegna1 pezzo
Portata160 kg/ruota

Descrizione

Grazie alla piastra avvitabile integrata con quattro fori è possibile fissare le ruote orientabili e direzionali a telai di base realizzati con profilati 8. In alternativa sono disponibili due profilati 8 D30 paralleli. Questi tubolari per il sistema di tubolari profilati D30 presentano una scanalatura 8 integrata. Per agevolare il montaggio è disponibile lo speciale set di fissaggio 8 per ruote orientabili/direzionali.
Die item Rollenserie D125 140x110 (Rollendurchmesser 125 mm) hat eine breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen und ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Eine zusätzliche Fußplatte wird nicht benötigt. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Portata 160 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Capacité de charge (roulette):  200 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  130 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  200 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  130 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  160 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  160 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  double à l’avantSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  550 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  550 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  600 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  600 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000