Piastre slitta


Variante scelta
Piastra slitta a croce 6 60 190x119 (0.0.708.75)
Piastra slitta a croce 6 60 190x119
0.0.708.75
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Piastra slitta a croce KLE 6 60x60, alluminio
2 Calotte X 6 60x12, PA-GF, grigio
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.75
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 350 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La piastra slitta 6 60 190x60 e la piastra slitta a croce 6 60 190x119 sono fissaggi universali per i componenti montati sull’unità lineare KGT 6 60 P20 e sulla guida lineare 6 60 PS. Possono essere utilizzati come alternativa alle diverse slitte in dotazione.
Oltre a garantire tutti i vantaggi della piastra slitta, la piastra slitta a croce consente un collegamento rigido di adattamenti perpendicolari alla tecnica lineare. Così, tra due componenti della tecnica lineare è possibile realizzare slitte portanti ad elevato assorbimento dei momenti. Inoltre, con la piastra slitta a croce realizzare soluzioni a portale è ancora più semplice.

Varianti

Ordinare per

Seria:  8Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Standardowy
Seria:  6Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Standardowy
Seria:  6Kompatybilność:  KGT / Prowadnica liniowa 6 60Kształt wózka:  Standardowy
Seria:  6Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  8Kompatybilność:  KLEKształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  6Kompatybilność:  KGT / Prowadnica liniowa 6 60Kształt wózka:  Wózki krzyżowe
Seria:  6Kompatybilność:  AdaptacyjnyKształt wózka:  Wózki krzyżowe

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76169990