Guida per inserimento rulli D100


Variante scelta
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.662.25)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.662.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.662.25
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 6 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF, ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Le robuste guide per inserimento rulli 100 D4 trattengono saldamente in posizione gli assi dei rulli. Sono disponibili singolarmente così da permettere la realizzazione di rulliere personalizzate.
Sono possibili le seguenti combinazioni:
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 (0.0.649.60): rulli D30 (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): rulli D30 ESD (0.0.620.41)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 (0.0.650.48): rulli D30 con spalla (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): rulli D30 con spalla ESD (0.0.648.97)

Varianti

Ordinare per

Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D11-23Seguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D15-48Seguridad ESD:  X
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD: 
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30/2-23Seguridad ESD: 
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D15-48Seguridad ESD: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097