Lampada a LED
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro in alluminio
Interruttore a levetta On/Off
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema
Classe di protezione: III
Potenza: lampada a LED da 30 W
Indice di resa cromatica: Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.694.22 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 0.682 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Leistung: 30 Watt | Maß Y: 550 | Breite: 80 | Maß Z: 32 | Bauform: professionell | |
Leistung: 15 Watt | Maß Y: 300 | Breite: 80 | Maß Z: 32 | Bauform: professionell | |
Leistung: 20 Watt | Maß Y: 600 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy | |
Leistung: 30 Watt | Maß Y: 850 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy | |
Leistung: 40 Watt | Maß Y: 1100 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
94054239
Lampada a LED
Su richiesta