item
Lampada 55W, 120 V

Lampada 55W, 120 V

0.0.417.58

Su richiesta

Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Interruttore
Lampada fluorescente compatta da 55 W
regolatore di corrente elettronico
griglia a specchio parabolico di 60°
cursore di blocco per presa
Istruzioni d’uso e montaggio
Indice di resa cromatica: Ra ≈ 82
Temperatura del colore:  T ≈ 4.000 K (bianco neutro)

Proprietà

Nr. articolo 0.0.417.58
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 3.7 kg
Potenza P = 55 W
Unita di consegna 1 pezzo
Tensione primario U1 = 120 V AC

Descrizione

Robusta lampada per l’illuminazione delle postazioni di lavoro. Il profilato a snodo integrato con scanalatura 8 consente una semplice regolazione dell’angolazione.
La lampada può essere alimentata con la tensione di rete di 230 V~ o 120 V~ ed è conforme ai requisiti di sicurezza VDE-ENEC.
Le molteplici possibilità di attacco e collegamento permettono di configurare il sistema di illuminazione sulla base delle proprie esigenze e di accoppiare direttamente fino a tre lampade.
 
Con il cavo di collegamento si trasmette l’alimentazione di corrente ad una presa con contatto di terra.
Con la presa è possibile realizzare, da qualsiasi rete di distribuzione presente, l’alimentazione di corrente alla lampada. I trefoli vengono fissati nella presa per mezzo di attacco a molla.
Qualora vengano collegate più lampade l’una all’altra di testa, la trasmissione della corrente viene assicurata dal connettore intermedio. La spina cilindrica, che viene inserita in un foro di fissaggio della calotta, assicura l’accoppiamento meccanico tra le lampade.
Qualora vengano collegate più lampade, intervallate in serie con una comune alimentazione, il collegamento delle lampade fra di loro va eseguito per mezzo del cavo di prolunga, che è disponibile preconfezionato con una lunghezza di 2 m, oppure realizzabile di qualsiasi altra lunghezza con l’utilizzo di presa e spina.
Per un impiego protetto contro la polvere la lampada può essere chiusa a tenuta con il pannello di protezione (IP 40). Serve inoltre a proteggerla contro gli imbrattamenti e i danneggiamenti.
Il collegamento a innesto aperto deve inoltre essere chiuso con la calotta di tenuta.
Ai fini di un adeguamento ergonomico alle locali condizioni la lampada può essere spostata, con scatti in posizione, su un campo di rotazione di ±22,5° attorno alla posizione zero.
Distribuzione dell’intensità luminosa con distanza di misurazione di 900 mm
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) bzw. der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200