Connettore
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.417.44 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 25 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | nero |
Descrizione
Con la presa è possibile realizzare, da qualsiasi rete di distribuzione presente, l’alimentazione di corrente alla lampada. I trefoli vengono fissati nella presa per mezzo di attacco a molla.
Qualora vengano collegate più lampade l’una all’altra di testa, la trasmissione della corrente viene assicurata dal connettore intermedio. La spina cilindrica, che viene inserita in un foro di fissaggio della calotta, assicura l’accoppiamento meccanico tra le lampade.
Qualora vengano collegate più lampade, intervallate in serie con una comune alimentazione, il collegamento delle lampade fra di loro va eseguito per mezzo del cavo di prolunga, che è disponibile preconfezionato con una lunghezza di 2 m, oppure realizzabile di qualsiasi altra lunghezza con l’utilizzo di presa e spina.
Varianti
Ordinare per
| Applicazione: Presa | |
| Applicazione: Aggancio intermedio | |
| Applicazione: Spina di collegamento | |
| Applicazione: Presa |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85369010