Lampada 55W, 230V
0.0.417.34
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
Interruttore
Lampada fluorescente compatta da 55 W
regolatore di corrente elettronico
griglia a specchio parabolico di 60°
cursore di blocco per presa
Istruzioni d’uso e montaggio
Indice di resa cromatica: Ra ≈ 82
Temperatura del colore: T ≈ 4.000 K (bianco neutro)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.417.34 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 3.7 kg |
Potenza | P = 55 W |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Tensione primario | U1 = 230 V AC |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200
Lampada 55W, 230V
0.0.417.34
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.