item
Lampada da 36 W, 230 V

Lampada da 36 W, 230 V

0.0.647.97

Su richiesta

Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Interruttore
1 Lampada fluorescente compatta da 36 W
1 Regolatore di corrente elettronico
1 Cavo di alimentazione con spina Schuko, = 3 m
1 Pannello protettivo, PMMA
2 Supporti girevoli, acciaio
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M8, zincato
2 Viti a testa tonda M8x14, acciaio, zincato
2 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato
Istruzioni d’uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.647.97
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 1.9 kg
Unita di consegna 1 set

Descrizione

La lampada item da 36 W emette una luce priva di sfarfallii. Una lampada fluorescente compatta che, in combinazione con un cristallo a microlenti, illumina in modo chiaro e uniforme le superfici di lavoro. Il pratico supporto girevole permette di fissare la lampada al tavolo da lavoro e orientarla con la massima semplicità. Il montaggio in corrispondenza dello sbalzo fornisce una luce antiriflesso dall’alto.
Distribuzione dell’intensità luminosa con distanza di misurazione di 900 mm
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) bzw. der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85393190