Listello multipresa a 8 vani da 19″ con cavo di allacciamento

0.0.631.79


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

8 Prese Schuko
1 Cavo di alimentazione da 1,5 mm2, l = 3 m
1 Interruttore, illuminato

Proprietà

Nr. articolo0.0.631.79
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 870 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il listello multipresa a 8 vani di item – un aiutante perfetto per l’alimentazione elettrica nella postazione di lavoro. Otto prese SchuKo e un interruttore omnipolare con spia di controllo contenuti in un involucro in plastica dotato di supporto per listello angolare da 19″.
Il listello multipresa a 8 vani può essere utilizzato anche all’interno della canalina portacavi E del tavolo di lavoro.
Per un posizionamento ottimale dell’alimentazione elettrica è possibile montare il robusto listello multipresa di qualità industriale alle scanalature dei profilati del tavolo di lavoro, dell’alzata o dello sbalzo. Il collegamento alla rete ha luogo mediante un connettore fisso compreso nella fornitura.
Montaggio del listello multipresa da 19″ a 8 vani con listello angolare 8, alluminio da 19″ alla scanalatura 8.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Codice tariffa doganale
85444290