Lampada RGB multisegmento
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lampada IO-Link 250 RGB, multisegmento
1 Set di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.721.01 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio | 24 V DC |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 250 g |
| Temperatura ambiente (in azienda) | 0 °C … +50 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Interfacce | IO-Link (V1.1) |
| Potenza | 5 W |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio, anodizzato, naturale |
| Assorbimento di corrente | 210 mA |
Descrizione
La parametrizzazione ha luogo tramite IO-Link. Le funzioni luminose quali colori, comando individuale dei tre segmenti, luminosità e schema di lampeggiamento dei singoli segmenti LED possono essere impostate liberamente. Tramite ingressi di attivazione, il comando di più colori e dello schema di lampeggiamento è possibile anche senza IO-Link.
Come alzata è possibile inserire la copertura diffusore 250 (0.0.720.77).
Varianti
Ordinare per
| Length: 125 mm | |
| Length: 250 mm | |
| Length: 480 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200
Lampada RGB multisegmento
* Indicazione obbligatoria