Lampada a LED


Variante scelta
Lampada a LED 15 W 80x32x300 (0.0.659.97)
Lampada a LED 15 W 80x32x300
0.0.659.97
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro in alluminio
Interruttore, 2 stadi, 50/100%
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema
Classe di protezione: III
Potenza: lampada a LED da 15 W
Indice di resa cromatica: Ra > 90
Temperatura del colore: T ≈ 4.000 K (bianco neutro)

Proprietà

Nr. articolo0.0.659.97
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 0.89 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le moderne lampade a LED contribuiscono a creare un ambiente di lavoro efficiente che contrasta efficacemente l’affaticamento. Le griglie a specchio parabolico, combinate con un diffusore, garantiscono una distribuzione uniforme della luce, senza fastidiosi riflessi.
La nuovissima tecnologia LED offre una resa luminosa ottimale a fronte di un consumo energetico minimo. L’intensità luminosa può essere regolata sia mediante l’interruttore ON/OFF integrato a due stadi di potenza, sia mediante un varialuce radio opzionale.
Il set luci LED 30 W, pronto per il collegamento, e i diversi accessori, come trasformatori, telecomandi, ripartitori e cavi, sono tutto ciò che serve per ottenere un’illuminazione personalizzata.
Durante la posa dei cavi elettrici lungo i profilati di alluminio possono generarsi piccole tensioni innocue causate dall’accoppiamento induttivo. A scopo preventivo si raccomanda di collegare la struttura alla terra di protezione ad esempio utilizzando il listello multipresa a 5 vani con spina modulare (0.0.627.44) o l’unità listello multimediale Multi (0.0.631.56) in combinazione con il cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra (0.0.677.54).
Distribuzione dell’intensità luminosa [distanza di misurazione 900 mm]
1.200 lux

Varianti

Ordinare per

Power:  30 WattLength:  550 mm
Power:  15 WattLength:  300 mm
Power:  20 WattLength:  600 mm
Power:  30 WattLength:  850 mm
Power:  40 WattLength:  1100 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
94054239