Lampada a LED


Variante scelta
Lampada a LED E 20 W 40x40x600 (0.0.694.21)
Lampada a LED E 20 W 40x40x600
0.0.694.21
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro in alluminio
Interruttore a levetta On/Off
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema
Classe di protezione: III
Potenza: lampada a LED da 20 W
Indice di resa cromatica: Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)

Proprietà

Nr. articolo0.0.694.21
AntistaticoNo
Pesom = 0.483 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Tanta luce per vedere bene! Il diffusore e la copertura con microprismi delle lampade a LED E garantiscono un’illuminazione omogenea e anabbagliante dell’area di lavoro, con oltre 1000 Lux. Per un orientamento perfetto, le robuste lampade possono essere ruotate in continuo di 360°.
Le lampade a LED E sono disponibili nelle lunghezze di 600, 850 e 1100 mm. Il compatto involucro è dotato di interruttore On/Off e cavo di alimentazione fisso con connettore di sistema.
Le lampade a risparmio energetico sono disponibili in un pratico set comprensivo di trasformatore. Possono essere combinate con i ripartitori, i varialuce e le altre lampade del sistema per l’illuminazione item, anche separatamente.
Distribuzione dell’intensità luminosa [distanza di misurazione 900 mm]
1.100 lux

Varianti

Ordinare per

Power:  30 WattLength:  550 mm
Power:  15 WattLength:  300 mm
Power:  20 WattLength:  600 mm
Power:  30 WattLength:  850 mm
Power:  40 WattLength:  1100 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
94054239